Referentie van component
Grijpende plastic verpakking
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Verpakking

Hoekdraaigrijper met 2 vingers
Serie DGK

- Magneetveldsensoren voor indirecte detectie van zuigerposities
- Dubbelwerkende pneumatische cilinder met ovale zuiger voor maximaal aandrijfkoppel tijdens rotatie
1. 2-klauw haakse grijper

- Magneetveldsensoren voor indirecte detectie van zuigerposities
- Dubbelwerkende pneumatische cilinder met ovale zuiger voor maximaal aandrijfkoppel tijdens rotatie
Task & Solution
Onze DKG-grijperserie heeft een traploze slagconfiguratie, een veelzijdige oplossing die de functionaliteit van uw toepassingen verbetert met precisie en gemak - pas de openingshoek van 180° perfect aan uw specifieke vereisten aan met een eenvoudige stelschroef! Met zijn 2-in-1 functionaliteit integreert hij naadloos grijp- en zwenkfuncties in één enkele module, waardoor uw installatieruimte optimaal wordt benut. Deze dubbele functionaliteit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar maximaliseert ook het potentieel van uw toepassingen.
Highlights en technische gegevens
- 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP20
- Magneetveldsensor
Standaardcomponenten geïnstalleerd